REF.
020828
Kit separação vertical para XL³ 4000/6300 armário/cela de cabos - prof. 725 mm
Preço | 1 048,02 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 48.17 |
Peso (g) | 11300 |
Descrição
Características do Produto
Para armário com produndidade de 725mm. Para formas: 2b/3b/4a : conexão nas tomadas frontais.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar