REF.
051702
LCS3 - Fichas RJ 12 - 6 contactos - largura 9.65 mm
| Preço | 2,34 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 50 |
| Volume (dm3) | 0.53 |
| Peso (g) | 55 |
Descrição
Características do Produto
Contactos com revestimento em ouro 1,2 µm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar