REF.
646899
LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - para equipar com 16 módulos Mosaic
| Preço | 49,65 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.931 |
| Peso (g) | 399.00 |
Descrição
Características do Produto
Fixação rápida nos montantes 19" (sem parafusos). Perfil de alumínio.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar