REF.
646801
LCS³ Bloco PDU 10" - 1 U - 4 tomadas x 2P+T Schuko - inclinadas 55º
| Preço | 40,99 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.554 |
| Peso (g) | 497.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecido com cabo de alimentação 1 metro com ficha. Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz. Corpo em alumínio. Guia cabos integrado. Fixação rápida sem parafusos 19". Tomadas de energia antracite. IP 20 - IK 08 - Quadro 10" mural com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro com fechadura. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 10” reguláveis em profundidade. Entrada de cabo na parte superior ajustável com junta de espuma. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos do quadro fixo 10" LCS2 são compatíveis.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar