REF.
076523
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6 - FTP - 2 módulos - Branco com obturador laranja
| Preço | 14,98 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.19 |
| Peso (g) | 235 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 e TIA/ EIA 568.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar