REF.
004832

Ligador de repartição IP2X - terra verde - 8 x 1.5 a 16² - comp. 75 mm

Mais informação
Preço 6,58 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 0.7
Peso (g) 441

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar