REF.
004856
Ligador IP2X - fase preto - 1 x 6 a 25² - 21 x 1.5 a 16² - comp. 176 mm
| Preço | 11,54 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.62 |
| Peso (g) | 1120 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar