REF.
079464

Mosaic - Tomada RJ45 Cat.6 - UTP - 2 módulos - alumínio

Mais informação
Preço 15,94 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 2.28
Peso (g) 231

Descrição

Características do Produto

Tomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído

Fechar