REF.
076584
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6A - STP - 1 módulo - Branco Antimicrobial
| Preço | 29,91 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.19 |
| Peso (g) | 426 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG.Mais Informação