REF.
079476
Mosaic - Tomada RJ45 Cat.6A - STP - 2 módulos - alumínio
| Preço | 29,29 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.28 |
| Peso (g) | 465 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011),EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. 360° blindagem metálica.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar