REF.
721310
Suno - Botão simples luminoso e com porta-etiqueta, 6 A - 250 V~, Alumínio
Preço | 14,72 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 368 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~ (ref. 7 645 26). Mecanismo fornecidos com tecla e com suporte metálico. Equipado de tecla larga, cuja parte central é transparente (porta-etiquetas). Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar