REF.
077732L

Pack pronto a utilizar: criar um comutador de escada branco MWN

Mais informação
Preço 119,38 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.503
Peso (g) 225.00

Descrição

Características do Produto

Utilizar para criar uma comutação de escada sem ter de passar cabos. Composição: 1 x interruptor de iluminação de 230 V~ sem neutro 5-300 W (com condensador, fornecido com garras) + 1 interruptor de iluminação sem fios (pilha CR2032 de 3 V fornecida). Fornecido com adesivos reposicionáveis para fixação em qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Opção de adicionar interruptores sem fios.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar