REF.
684560
Plexo 66 - Botão de pressão - 6 A - Encastrar - IP66 / IK08 - Branco
| Preço | 38,12 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.720 |
| Peso (g) | 135.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos - IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem. Fornecidos sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Botão de pressão 6 A - 250 V~. Montagem encastrada.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar