REF.
069842L
Plexo New IP55 componível - 2 x 2P+T. standard F/B - Horizontal. Antracite
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada dupla: 2 x 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Tomadas pré-cabladas, apenas é necessário fazer 1 ligação. Para montagem horizontal. Cor: Antracite. (Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar