REF.
069844L

Plexo New IP55 componível - 3 x 2P+T. standard F/B - Horizontal. Antracite

Mais informação
Preço 32,29 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 7.72
Peso (g) 1195

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada tripla: 3 x 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Tomadas pré-cabladas, apenas é necessário fazer 1 ligação. Para montagem horizontal. Cor: Antracite. (Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar