REF.
069845L

Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic tampa encravamento chave. Antraci.

Mais informação
Preço 13,15 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 484

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Adaptador para 2 módulos Mosaic com tampa transparente de encravamento por chave. Permite encravamento da tampa através do acessório ref. 091945. Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (exceto mecanismos com saliências especialmente relevantes) e confere-lhes um IP 55. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar