REF.
069705L

Plexo New IP55 componível - Botão com chave DIN - 3 posições. Cinzento

Mais informação
Preço 80,42 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.704
Peso (g) 106

Descrição

Características do Produto

IP 20 - IK 07. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Comandos com chave DIN - 10 A - 250 V~. A equipar com o acessório ref. 0 697 95 (canhão fechadura DIN). Botão com chave - 3 posições. Contacto NA + NF, com posição OFF. Cor: Cinzento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar