REF.
069841L

Plexo New IP55 componível - Botão simples (NA + NF). Antracite

Mais informação
Preço 13,15 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 360

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Botão simples (NA + NF) - 10 A. Ligadores automáticos. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar