REF.
069814L

Plexo New IP55 componível - Botão simples (NA+NF) lumin. porta-etiqueta. Antra.

Mais informação
Preço 20,19 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 381

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Botão simples luminoso (NA + NF) com porta-etiqueta - 10 A. Ligadores automáticos. Tecla equipada com porta-etiqueta. Fornecido com lâmpada 12 V. Pode ser igualmente equipado com lâmpada 230 V (ref. 0 694 96L). Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar