REF.
069690L

Plexo New IP55 componível - Caixa saliente dupla com bucins planos. Branco

Mais informação
Preço 10,48 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 818

Descrição

Características do Produto

IP 55. Versão componível. Caixa saliente dupla com bucins planos de entrada direta. Recebe os mecanismos Plexo™ da versão componível. Fornecida com bucins montados. 3 bucins - 1 entrada. 1 bucim - 2 entradas. Caixa aberta, sem separação entre os seus compartimentos, para facilitar as operações de cablagem e permitir a instalação de tomadas pré-cabladas. Utilização reversível, permite montagem na horizontal ou na vertical. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar