REF.
069805L

Plexo New IP55 componível - Comando multifunções duplas. Antracite

Mais informação
Preço 17,19 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 738

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Comando duplo multifunções - 10 AX - 250 V~. Ligadores automáticos. Fornecido no modo “Botão duplo” (2 NA + 2 NF). Permite compor até 3 funções simples: - Comutador de escada duplo; - Botão duplo; - Comutador de escada + Botão simples. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar