REF.
069802L
Plexo New IP55 componível - Comutador de escada 10 AX com sinalização. Antracite
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Comutador de escada com sinalização - 10 AX - 250 V~. Ligadores automáticos. Fornecido com lâmpada 230 V~, para ser ligada com um borne de neutro*. (* Mecanismo sem ligador de neutro. Necessário utilizar um borne de neutro para ligar a lâmpada de sinalização). Cor: Antracite.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar