REF.
069801L

Plexo New IP55 componível - Comutador de escada. Antracite

Mais informação
Preço 6,99 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 673

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Comutador de escada - 10 AX - 250 V~. Ligadores automáticos. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar