REF.
069627L

Plexo New IP55 componível - Interruptor Bipolar. Branco

Mais informação
Preço 12,87 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 377

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Interruptor Bipolar - 10 AX - 250 V~. Para função “Luminoso”, utilizar a lâmpada ref. 0 694 96L. Para função “com sinalização” utilizar a lâmpada ref. 0 694 98L, para ser ligada com um borne de neutro*. (* Mecanismo sem ligador de neutro. Necessário utilizar um borne de neutro para ligar a lâmpada de sinalização). Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar