REF.
069604L
Plexo New IP55 componível - Interruptor temporizado luminoso. Branco
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 07. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Interruptor temporizado luminoso 230 V~. Sem neutro - 2 fios. Ligadores de parafusos. Permite comandar a iluminação ou o aquecimento com temporização de desativação. É possível instalar vários interruptores temporizados num mesmo circuito. Fornecido com lâmpada. Temporização regulável de 25 s até 15 minutos. Cargas máx. suportadas: - 100 W para LEDs; - 400 VA para halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico; - 400 VA para lâmpadas fluorescentes; - 1.000 W para incandescentes e halogéneo 230 VA; - 1.840 W para circuitos resistivos (ex.: aquecimento); - 250 VA para motores. Cor: Branco.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar