REF.
069694L

Plexo New IP55 componível - Quadro duplo para montagem de encastrar H/V. Branco

Mais informação
Preço 9,10 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 451

Descrição

Características do Produto

IP 55. Versão componível. Quadro duplo para montagem de encastrar. Com entre eixos 71 mm. Para instalação encastrada de mecanismos Plexo™ da versão componível. Utilização reversível, permite montagem horizontal ou vertical. Recomenda-se instalação com as caixas de encastrar Legrand Batibox™. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar