REF.
058002
Posto de carregamento trifásico isolante-Modo 3 - 22kW-proteção DC 6mA integrada
Preço | 1 508,75 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 20.4 |
Peso (g) | 4160 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento trifásicos isolante - Modo 3 IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação em parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo 22 kW - 32 A Possibilidade de regulação : - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículoMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar