REF.
058049
Posto duplo trifásico metalico-Modo 2 e 3 - 22kW-proteção DC 6mA integrada
| Preço | 5 803,17 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 95.33 |
| Peso (g) | 24400 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento trifásicos metal - Modo 3 IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 Possibilidade de regulação: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 2 veículo Proteção DC integrada: 6mA
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar