REF.
059070
Posto monofásico isolante M2-3 3,7kW-proteção DC 6mA, RFID e Comuni. integrados
| Preço | 2 115,69 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 20.4 |
| Peso (g) | 4263 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 2 e 3 IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão 3,7/4,6 kW - 16/20 A Para carregamento de 1 veículo com proteção DC, kit de comunicação e RFID integradosMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar