REF.
057011
Postos de carregamento monofásicos isolante - 3.7kW - 16A (c/proteção integrada)
| Preço | 1 032,22 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 37.854 |
| Peso (g) | 6110 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento monofásico isolante 3,7kW com proteção diferencial integrada - Modo 3, IP 54 - IK 10 Postos de carregamento com possibilidade de fixação a parede ou ao solo ( com acessorio 057018). Recomendado para instalações domésticas individuais. Detecção integrada de 6 mA DC. Comunicação local sem fios através de Bluetooth incorporado para configuração e controlo do posto de carregamento através de smartphone ou tablet utilizando a aplicação IOS ou Android CHARGER CONTROL (limitação da potência, gestão ON/OFF, estado, luminosidade dos LED, definições de gestão da carga) Equipado com: - um cabo de 5 m - LED que indica o estado da carga (verde / azul / vermelho / amarelo) Ligado e protegido a partir do quadro eléctrico através de 1 linha dedicada. Opção de controlo remoto ON/OFF (entrada de contacto sem tensão 12 V=). Compatível com o contacto seco ligado ref. 4 121 73 controlado remotamente através de um smartphone através da aplicação Home + ControlMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar