REF.     
406282
Bobina disparo por mínima tensão (MT) DX³ - 24 a 48 V~/=, temp. de 0 a 300 ms
| Preço | 92,05 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.229 | 
| Peso (g) | 80.00 | 
Descrição
Características do Produto
Auxiliares de comando - Bobinas de disparo por mínima tensão (MT). Temporização regulável de 0 a 300 ms- Permitem o disparo à distância de um disjuntor, disjuntor diferencial, interruptor diferencial ou interruptor seccionador com disparo à distância. Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores Aceitam a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
| 
                             Instruções de instalação e documentos relacionados  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Perfil ambiental do produto  | 
                        
|---|
Software
Videos
| 
                            | 
                  
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar