REF.     
407666
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 1P - 230/400 V~ - 6 A - Curva C - 1 mód.
| Preço | 16,66 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 1.681 | 
| Peso (g) | 1343.00 | 
Descrição
Características do Produto
Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Declarações e certificados de conformidade  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Perfil ambiental do produto  | 
                        
Software
Videos
| 
                            | 
                  
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar