REF.
411556
DX³-ID - Interruptor diferencial - 2P - 230 V~ - 63 A - 30 mA - Tipo A
| Preço | 218,44 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.381 |
| Peso (g) | 230.00 |
Descrição
Características do Produto
Protege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação.De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 2 modúlos.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar