REF.
412527
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 2P 63 A - 2NA - 250 V ~- 2 mód.
| Preço | 146,63 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.370 |
| Peso (g) | 248.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 230 VA De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 AMais Informação