REF.
412545
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 2P 40 A -2NA - 250 V ~- 2 mód.
| Preço | 90,61 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.370 |
| Peso (g) | 250.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar