REF.
412551
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 4P 25 A -4NA - 400 V ~- 2 mód.
| Preço | 70,91 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 2 |
| Volume (dm3) | 0.700 |
| Peso (g) | 452.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095Mais Informação