REF.     
419742
RX3 Disjuntor tetrapolar 4P-20A 400V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 4 mód.
| Preço | 78,82 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 3 | 
| Volume (dm3) | 1.864 | 
| Peso (g) | 1577.00 | 
Descrição
Características do Produto
Disjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X.Mais Informação
| 
                             Páginas de catálogo e informações adicionais  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Declarações e certificados de conformidade  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Perfil ambiental do produto  | 
                        
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar