REF.
406292
Comandos motorizados Função ON/OFF para DX³ de 1.5 mód/pólo - 230 V~ - 2 mód.
| Preço | 877,39 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.366 |
| Peso (g) | 312.00 |
Descrição
Características do Produto
Comandos motorizados com função ON/OFF para disjuntores DX³ (para 2P, 3P e 4P) com 1,5 mód/pólo. Montam-se também com os DX³-IS 1,5 mód/pólo ref. 4 065 46/47. Montam-se à esquerda de disjuntores, disjuntores diferenciais (até 63 A e até 10 kA) e interruptores diferenciais de 1 mód./pólo. Permitem a abertura e fecho à distância do aparelho associado. Podem receber um auxiliar de comando + um auxiliar de sinalização ou um auxiliar de sinalizaçãoMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar