REF.
020403
Quadro metálico XL³ 800 - IP 43 - 24M/fila - 1550x660x230 mm
Preço | 839,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 143.34 |
Peso (g) | 31700 |
Descrição
Características do Produto
IP 43 - IK 08 com junta ref. 0 201 30 e porta - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Podem receber aparelhos até 800 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 por fila. Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento. Horizontal e vertical. RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar