REF.     
056661
Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 66 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T - calha DIN
| Preço | 132,48 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 7.796 | 
| Peso (g) | 1315.00 | 
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | |
| Documentação Comercial | 
Videos
|  | 
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        