REF.
555354
Tomadas salientes P17 -16A - 200/250 V~- 2P+T- IP66/67
| Preço | 36,63 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 11.672 |
| Peso (g) | 1831.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas salientes. Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar