REF.
039014
Blocos potência para cabos de cobre e alumínio Viking 3 - barra-barra passo 42mm
| Preço | 53,35 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 7.84 |
| Peso (g) | 1986 |
Descrição
Características do Produto
Para calhas simétricas prof. 15 mm e simétricas. EN 60715 4 prof. 15 mm . Fixação por garra metálica ou por parafusos. Materiais isolantes: corpo em poliamida - 30 a + 100 °C; tampa em polipropileno - 25 a + 100 °C. Tampas com pré-cortes. Aceitam marcação por CAB 3 e Duplix. Teste por ponta de teste Ø 4 com as tampas fechadas. Solidarização de bornes de passo idêntico por varão roscado.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar