REF.
636943
Calha de cablagem - canal system PVC - paredes lisas 60X120 mm
| Preço | 18,90 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 16 |
| Volume (dm3) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 50085-2-3. Material: PVC M1. Cor: Cinzenta RAL 7030. Perfurações laterais com passo de 10 mm. Comprimento: 2 m.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar