REF.
056649
Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+T- calha DIN
| Preço | 141,40 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 7.796 |
| Peso (g) | 1358.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar