REF.     
056654
Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 44 - 380/415 V~- 32 A - 3P+N+T- calha DIN
| Preço | 182,46 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 7.796 | 
| Peso (g) | 1494.00 | 
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.Mais Informação
| 
                             Instruções de instalação e documentos relacionados  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        |
| 
                           Documentação Comercial  | 
                      
Videos
| 
                            | 
                  
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar