REF.
044263
Comando e segurança - Primário: 230-400 V~ 15 V~ - Secundário: 115-230 V~ 100VA
| Preço | 124,50 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.65 |
| Peso (g) | 2010 |
Descrição
Características do Produto
IP 2X ou XXB até 400 VA - IPXXA acima de 400 VA - IK 04. De acordo com as normas IEC/EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e CSA C22-2 N.º 66. Homologações UL e CSA. Transformadores adaptados à realização de equipamentos de acordo com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Partes ativas protegidas por tampa até 1 000 VA. Filtragem antiparasitas (exceto 0 442 16/17). Possibilidade de fixação direta em calha ómega até 250 VA. Fornecidos com “shunt” de ligação 0 V secundário/massa até 1 000 VA. Ligações por parafusos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar