REF.
416790
Relé térmico RTX3 400 - 200 a 330 A - para CTX³ 400 - classe 10 A
Preço | 469,56 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.17 |
Peso (g) | 3259 |
Descrição
Características do Produto
Proteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor. Tipo diferencial: sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido. De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1. Classe 10A. Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF. Para contactores CTX3 150. Ligação sobre placas.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar