REF.
412935
Sinalizadores LED triplo vermelho/amarelo/azul 230/400 V~ - 1 módulo
Preço | 37,36 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.64 |
Peso (g) | 614 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60947-5.1. Equipados com lâmpada LED não intermutável. Duração de vida LED: 100 000 h. Consumo LED: 0,17 W em 230 VA/ 0,11 W em 24 VA. De acordo com a norma IEC 60947-5-1. Permitem a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar