REF.
077402
Mosaic - Tomada 2x2P+T Schuko - 16A - 230~ - ligadores automáticos - branco
Preço | 9,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.112 |
Peso (g) | 1020.00 |
Descrição
Características do Produto
4 módulos. Tomada com ligação bilateral rápida, para montagem nas calhas de encaixe direto. Equipada com obturadores de proteção. Alvéolos direitos a 90º.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar