REF.
077451
Mosaic - Tomada 2P+T Schuko p/ calhas com tampa de 65 mm - c/ encravamento
Preço | 12,53 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 6.810 |
Peso (g) | 1150.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada com ligadores automáticos. 2 módulos. Inserção direta sem ferramenta e desinserção intuitiva sem desmontagem do suporte. Tomada MosaicTM “especial DLP” com ligação bilateral rápida (salvo as tomadas RJ 45) para montagem direta sobre a calha. Alvéolos direitos a 90º com obturadores de proteção.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar